Napájení, ochrana a monitorování ve funkční budově

Ruku v ruce s automatizací ve funkční budově neustále roste počet inteligentních zařízení, která je nutné napájet. Cílem je zde efektivně organizovat zásobování energií a zabránit výpadkům systému. Řada COMPLETE line poskytuje systémová řešení pro napájení, ochranu a monitorování energie ve funkčních budovách.

Konstrukce spolehlivého napájení pro funkční budovu

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce spolehlivého napájení pro funkční budovu
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana typu 1+2+3 spolehlivě chrání elektroinstalace před přepětím. Volitelný modul dálkového hlášení s digitálním výstupem signalizuje potřebu aktivace a údržby.
Více informací
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana
Sledování energie
S počtem elektrických spotřebičů se zvyšuje potenciál optimalizace energie a tím i potřeba monitoringu. K tomu se hodí přístroje pro měření energie EMpro, které je možné pomocí různých rozhraní připojit do příslušných sítí.
Více informací
Sledování energie
Napájení DC
Elektrické dveřní systémy, poplašné systémy, systémy oznamování a jiné bezpečnostní a komfortní systémy jsou často napájeny napětím DC. K tomu je zapotřebí přeměna napětí AC. V důsledku vývoje potřebují různé systémy různé úrovně napětí. Pro všechny nabízí napájecí zdroje TRIO nebo QUINT POWER řešení v jemně odstupňovaných výkonových třídách.
Více informací
Napájení DC
DC UPS
QUINT a TRIO POWER poskytují různá systémová řešení s UPS, redundantními systémy a bateriemi jako záložními prvky. V závislosti na potřebě tak spolehlivě zabraňují výpadku elektrických systémů.
Více informací
DC UPS
Přístrojové jističe
V rámci DC obvodů poskytují tepelné, termomagnetické a elektronické přístrojové jističe optimální ochranu.
Více informací
Přístrojové jističe
Akumulátory
Bateriové akumulátory ze systému COMPLETE line jsou optimálně přizpůsobeny řešením napájení a poskytují maximální dostupnost systému.
Více informací
Akumulátory
Připojení do rozvodu
Zásuvky pro montáž na montážní lištu umožňují přímé připojení 230V přístrojů, např. jako zdroj proudu během údržbových prací.
Více informací
Připojení do rozvodu
Zásuvka na ochranu koncového zařízení
Pro spotřebiče s více než 10m délkou vedení a odstupem od chráněného hlavního rozvodu se doporučuje dodatečná jemná ochrana.
Více informací
Zásuvka na ochranu koncového zařízení
Přepěťová ochrana AC
Zejména ve venkovním prostředí platí, že je před přepětím třeba chránit domácí nabíječky, venkovní osvětlení, čerpadla a fotovoltaická zařízení. Z části disponují tyto přístroje přepěťovou ochranou již z výroby, v ostatních případech je nutné doplnění na místě.
Více informací
Přepěťová ochrana AC
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Fotovoltaická zařízení vyžadují ochranu na straně AC i DC. Kompletně předem připravené připojovací skříně generátoru značně zjednodušují připojení. I speciální fotovoltaické konektory umožňují bezpečné připojení.
Více informací
Přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Bezpečná komunikace
Aby mohla být budova provozována účinně a perspektivně, vyžaduje komplexní a inteligentní propojení do sítě. COMPLETE line nabízí řešení pro bezpečnou komunikaci ve funkční budově.
Více informací
Bezpečná komunikace
Připojení
COMPLETE line nabízí různá řešení pro efektivní spojení v instalaci v budovách od napájení a rozvádění napětí přes propojení výstupu až po propojení ve vlhkém prostředí a v exteriéru.
Více informací
Připojení
Řízení a spínání
Systém řízení budov ve funkčních budovách musí centrálně řídit různé aplikace, jako je IT bezpečnost, automatizace prostoru, HLK nebo koncepce napájení. V podobě systému řízení budov Emalytics a příslušných komponent nabízí systém COMPLETE line platformu k řízení a spínání všech aplikací.
Více informací
Řízení a spínání

Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana typu 1+2+3 spolehlivě chrání elektroinstalace před přepětím. Volitelný modul dálkového hlášení s digitálním výstupem signalizuje potřebu aktivace a údržby.

Pro spotřebiče s více než 10m délkou vedení a odstupem od chráněného hlavního rozvodu se doporučuje dodatečná jemná ochrana.

Zejména ve venkovním prostředí platí, že je před přepětím třeba chránit domácí nabíječky, venkovní osvětlení, čerpadla a fotovoltaická zařízení. Z části disponují tyto přístroje přepěťovou ochranou již z výroby, v ostatních případech je nutné doplnění na místě.

Fotovoltaická zařízení vyžadují ochranu na straně AC i DC. Kompletně předem připravené připojovací skříně generátoru značně zjednodušují připojení. I speciální fotovoltaické konektory umožňují bezpečné připojení.

Elektrické dveřní systémy, poplašné systémy, systémy oznamování a jiné bezpečnostní a komfortní systémy jsou často napájeny napětím DC. K tomu je zapotřebí přeměna napětí AC. V důsledku vývoje potřebují různé systémy různé úrovně napětí. Pro všechny nabízí napájecí zdroje TRIO nebo QUINT POWER řešení v jemně odstupňovaných výkonových třídách.

QUINT a TRIO POWER poskytují různá systémová řešení s UPS, redundantními systémy a bateriemi jako záložními prvky. V závislosti na potřebě tak spolehlivě zabraňují výpadku elektrických systémů.

V rámci DC obvodů poskytují tepelné, termomagnetické a elektronické přístrojové jističe optimální ochranu.

S počtem elektrických spotřebičů se zvyšuje potenciál optimalizace energie a tím i potřeba monitoringu. K tomu se hodí přístroje pro měření energie EMpro, které je možné pomocí různých rozhraní připojit do příslušných sítí.

Zásuvky pro montáž na montážní lištu umožňují přímé připojení 230V přístrojů, např. jako zdroj proudu při údržbě.

Řešení podružného rozvaděče a připojení různých zařízení se nacházejí ve funkční jednotce Propojení.