Řízení a spínání ve funkční budově

Prostřednictvím našeho systému řízení budovy poskytujeme platformu pro všechny centrální prvky digitální infrastruktury budovy. Jako součást programu COMPLETE line nabízí společnost Emalytics rámcové prostředí založené na internetu věcí a určené pro ovládání, vyhodnocování a zpracování dat ze všech dílčích oblastí na základě skutečné potřeby.

Interaktivní obrazová mapa: Řízení a spínání ve funkčních budovách
Ovládání místnosti
Se systémem řízení budovy Emalytics nabízíme platformu pro všechny centrální prvky digitální infrastruktury vaší budovy.
Více informací
Ovládání místnosti
Řídicí jednotka
Centrálním klíčovým prvkem systému řízení budov je řídicí jednotka Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Řídicí jednotka funguje společně s širokým portfoliem vhodných modulů jako spojovací článek mezi běžnými sběrnicovými protokoly na úrovni pole a otevřeným světem IoT.
Více informací
Řídicí jednotka
I/O
Automatizujte jednoduše a hospodárně aplikace pro rozvaděč pomocí inline systému tvořeného jednotkou PLC, vazebními členy sběrnice a I/O.
Více informací
I/O
Přizpůsobení signálů
6mm oddělovací zesilovače MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám nabízejí snadnou instalaci a uvedení do provozu na minimálním prostoru.
Více informací
Přizpůsobení signálů
Relé
Polovodičová relé, také nazývaná elektronická relé, se starají mj. o spolehlivé spínání v automatizaci zařízení. Vsaďte na náš široký program elektronických a elektromechanických relé, výměnných či ve formě kompletního modulu.
Více informací
Relé
Řízení motoru
Spínání spouštěčů motoru a reverzace motoru rychle a spolehlivě. U nás získáte spouštěče motoru pro spínání a reverzaci asynchronních motorů i DC motorů.
Více informací
Řízení motoru
Bezpečná komunikace
Efektivní a perspektivní provoz budov vyžaduje kompletní a inteligentní propojení do sítě. COMPLETE line nabízí řešení pro bezpečnou komunikaci ve funkční budově.
Více informací
Bezpečná komunikace

Pomocí systému řízení budov Emalytics můžete z centrálního místa naprogramovat všechny aplikace, jako je například bezpečnost IT, automatizace prostoru, HLK nebo koncepce napájení. A to vše za provozu – bez omezení.

Automatizujte efektivně svoji budovu pomocí řídicí jednotky Building IoT ILC 2050 BI. Rozšíření pomocí vhodných I/O komponent umožňuje snadnou konstrukci modulární automatizační stanice téměř pro všechny úkoly v oblasti infrastruktury budov.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky zaručují bezporuchový přenos signálu v měřicí, řídicí a regulační technice.

Relé jsou elektricky řízené spínače, které přebírají mnoho funkcí v automatizaci.

Spínání spouštěčů motoru a reverzace motoru rychle a spolehlivě, nehlučně a bez opotřebení. U nás získáte spouštěče motoru pro spínání a reverzaci asynchronních motorů i DC motorů.

Proveďme digitální změnu společně
Inteligentní, digitální, perspektivní

Aby mohla být budova provozována účinně a perspektivně, vyžaduje komplexní a inteligentní propojení do sítě. V naší elektronické publikaci vám ukážeme, jak přesně toho můžete dosáhnout prostřednictvím digitalizace automatizace budov.

Nyní zobrazit elektronickou publikaci
Elektronická publikace Inteligentní budovy