Propojení ve funkční budově

Řada COMPLETE line poskytuje různá řešení pro efektivní propojení při provádění instalace v budovách. Od napájení a rozvádění napětí přes propojení vývodu až po propojení ve vlhkých místnostech a ve venkovním prostředí.

Interaktivní obrazová mapa: Provedení technologie připojení ve funkční budově
Napájení
Odbočovací svornice konstrukční řady UDB… jsou vhodné pro jednoduchou odbočku napětí hlavních napájecích vedení do 35 mm².
Více informací
Napájení
Rozvádění napětí
Bloky PTVFIX nabízí boční přípojku push-in pro přímé cesty propojení, která poskytuje výhody osvědčených rozvodných bloků PTFIX pro flexibilní a ekonomický rozvod zátěže a řídicího proudu.
Více informací
Rozvádění napětí
Propojení vývodu
CLIPLINE complete nabízí nepřeberné možnosti propojení vývodu. Pro tuto úlohu jsou nejvhodnější instalační svorky KNX.
Více informací
Propojení vývodu
Fotovoltaické konektory
Konektory SUNCLIX využijete v mnoha fotovoltaických zařízeních i v připojovací skříni generátoru. V obou případech pomáhají rychlému a bezchybnému připojení fotovoltaického zařízení.
Více informací
Fotovoltaické konektory
Stíněné vyrovnání zemnicího potenciálu
Připojovací svorky stínění SCC umožňují rychlou a snadnou manipulaci a nejvhodnější uložení stínění, které bezpečně odráží rušení. Všechny připojovací svorky stínění lze namontovat bez nářadí pouze jednou rukou.
Více informací
Stíněné vyrovnání zemnicího potenciálu
Zásuvná instalace
S našimi instalačními konektory a instalačními kabely připojíte vodiče bez problémů a flexibilně. Podle svého projektu si zvolte mezi jednoduchým připojením vodiče, pohodlným rozvodem energie a kompaktním připojením přístroje.
Více informací
Zásuvná instalace
Venkovní instalace
Konektory s robustním pouzdrem a vysokým stupněm ochrany až do IP69K umožňují bezpečný přenos výkonu ve venkovním a vlhkém prostředí.
Více informací
Venkovní instalace
Zásobování, ochrana a dohled
Systém řízení budov ve funkční budově je nutné spolehlivě zásobovat energií, chránit před poškozením a monitorovat z hlediska spotřeby energie. COMPLETE line nabízí systémová řešení pro zásobování, ochranu a monitorování energie ve funkčních budovách.
Více informací
Zásobování, ochrana a dohled

V napájení probíhá celková zátěž budovy pouze několika svornicemi. To klade zvláštní požadavky na správu tepla. V mnoha montážních situacích však bývá k dispozici pouze omezené místo pro napájení. Použitá řešení proto musí být možné individuálně přizpůsobit dostupnému místu. Modulární odbočné svorky hlavního vedení řady je možné přizpůsobit jak dostupnému konstrukčnímu prostoru, tak různým konfiguracím napájecí sítě.

I v rozvádění napětí hraje důležitou roli efektivní využití prostoru. Prostorové problémy vznikají zejména při přestavbě nebo dovybavení. Rozvodné bloky PTFIX nabízí flexibilní a škálovatelné řešení s různými počty pólů a druhy montáže. Nové bloky PTVFIX s bočním připojením vodiče navíc dovolují obzvláště prostorově úspornou kabeláž.

Propojení vývodu KNX v hlavním rozvodu je pro automatizaci budov nezbytné. Instalační svorky KNX z portfolia COMPLETE line umožňují srozumitelné uspořádání a označení mnoha vývodů hlavního rozvodu – samozřejmě v souladu s normou EIB, „Evropskou instalační sběrnicí“. Portfolio PTFIX nabízí předem osazené bloky KNX v různých konfiguracích.

Mimo rozvaděč vyžaduje instalace vyšší stupeň ochrany, v závislosti na místě použití dokonce až IP68. Příslušné propojení tradičních rozbočovacích krabic je časově náročné a finančně nákladné. Alternativu nabízí instalační systémy IP68 díky své rychlé, jednoduché a cenově výhodné montáži. Systémy připojení umožňují výměnu spotřebičů v případě údržby nebo opravy s minimálními výpadky. COMPLETE line nabízí mj. řadu PRC s osvědčeným šroubovým připojením do 6 mm², systém QPD s rychlým zářezovým spojem a konstrukční řadu IPD s pohodlnou pružinovou přípojkou.

V oblasti fotovoltaických připojení existují zvláštní požadavky pro vedení DC. Konektory SUNCLIX jsou vhodné na stranu DC k mnoha fotovoltaickým zařízením a k připojovací skříni generátoru. Podporují rychlé a bezchybné připojení fotovoltaického zařízení.

Elektroinstalace a elektronika
Produkty pro vaši každodenní práci v oblasti elektroinstalace

Náš rozsáhlý program pro elektroinstalaci vás úspěšně podpoří při mnoha vašich úkolech. Od kabeláže přes správnou přepěťovou ochranu až po správné nářadí – s našimi výrobky s dlouhou provozní životností a inovativními řešeními zajišťujeme vyšší efektivitu elektroinstalací.

Seznamte se nyní se všemi produkty
Technik u rozvaděče s lisovacími kleštěmi v ruce