Svornice a bloky FIX pro instalaci v budovách Nabízíme kompletní sortiment řadových svornic i různých druhů bloků FIX pro instalaci elektrických rozvodů a propojování jednotlivých přístrojů. Nyní se můžete přesvědčit o vysoké kvalitě našich produktů.
Máte na výběr. Podle preferovaného způsobu práce si můžete vybrat mezi propojením elektrorozvodů, instalačními svorkami PTI s technikou připojení push-in a instalačními svorkami UTI s technikou šroubového připojení.
Dále portfolio zahrnuje řadové svornice s novou technologií push-X. Tyto svornice umožňují připojování vodičů, které nevyžaduje použití nářadí a téměř žádnou sílu, a které je tedy možné provádět pouze jednou rukou. Možnost použití bez dutinky vodiče poskytuje vysoký potenciál úspor.
Instalační svorky a standardní řadové svornice jsou vybaveny mnoha funkcemi. Celý systém řadových svornic navíc využívá stejné, standardizované příslušenství, a poskytuje tak vysokou míru flexibility při provádění zapojování.
Nabízíme instalační svorky KNX pro pohodlné a přehledné propojení automatizace budov KNX. Díky systému bloků FIX vytvoříte obratem ruky prostorově úsporný rozvod nulových a ochranných vodičů.
- Rychlé připojení bez použití nářadí pomocí svornic push-in
- Časově úsporné připojení pomocí svornic push-X, téměř bez potřeby vynaložení síly
- Prostorově úsporné propojení se šroubovými svornicemi
- Kompaktní a rychlá instalace pomocí systému bloků FIX
- Standardizované příslušenství pro všechny svorky a bloky řady FIX
Řadové svornice s technologií push-X
Řadové svornice s technologií push-X umožňují jednoduché připojení tuhých a ohebných vodičů s dutinkou nebo bez ní. Díky předepnuté kontaktní komoře lze rychle a snadno upnout i sebemenší a ohebné vodiče. Jednoduše zasuňte vodič až po konec komory. Stlačením aretace na konci komory se uvolní kontaktní pružina, čímž dojde k okamžitému sevření vodiče. Řadové svornice jsou dostupné v provedeních s jmenovitým průřezem 2, 5, 6, 10 a 16 mm². Kromě různých průchozích svornic, vícevodičových svornic a dvoupatrových svornic zahrnuje portfolio také funkční svornice, jakými jsou například rozpojovací svornice.
Rozvodné bloky PTFIX
Do moderních instalací se stále častěji instalují bezpečnostní zařízení na ochranu před parazitním proudem (RCD) a proudové chrániče / jističe vedení (FI/LS). Výzva spočívá v prostorově úsporném předání nulových vodičů za zařízeními RCD v propojení budovy. Pomocí kompaktních rozvodných bloků PTFIX je možné díky příčné montáži prostorově úsporně realizovat odbočky nulových vodičů i odbočky PE a jiné potenciály.
A PTFIX nabízí ještě víc: rozmanité možnosti upevnění umožňují montáž i v náročných montážních situacích. Jedenáct barevných variant zajistí jednoznačné propojení a jasné rozpoznání potenciálů. Technika přímé zástrčky push-in dovoluje propojení tuhých a ohebných vodičů, které jsou opatřeny dutinkami vodiče, bez použití nářadí. PTFIX šetří čas, prostor i peníze.
Přístrojové svornicové bloky FIX
Bloky přístrojových svornic FIX jsou obzvláště užitečné při provádění instalace v budovách, protože umožňují prostorově úsporné a efektivní propojování. Bloky přístrojových svornic PTVFIX poskytují po dvou připojovacích místech pro každý potenciál, čímž je umožněno propojování fáze (fází), nulového vodiče a ochranného vodiče v jednom kompaktním bloku, a tím i dosahování snížené náročnosti instalace a vysoké přehlednosti. Stejně jako rozvodné bloky využívají i bloky přístrojových svornic standardizované příslušenství systému CLIPLINE complete, včetně montážních adaptérů, online konfigurátoru a jednotného zkušebního a označovacího příslušenství. Bloky se dodávají se jmenovitým průřezem 2,5 mm², čímž je umožněno propojování vodičů o průřezu od 0,14 do 4 mm².
Instalační svorky PTI a UTI
Instalační svorky PTI a UTI umožňují rychlé a prostorově úsporné sestavování instalačních rozvaděčů v budovách a jsou vhodné pro průřezy vodičů do 16 mm². Produktový program zahrnuje:
• instalační svorky
• rozpojovací svornice nulového vodiče
• napájecí svornice pro přípojnici nulového vodiče
• rozpojovací a nožové rozpojovací svornice
• instalační svornice ochranného vodiče
Instalační svorky jsou nezbytné pro instalace budov, protože umožňují bezpečné a trvalé připojení vodičů a díky snadné manipulaci zkracují dobu instalace a snižují počet zdrojů chyb.
Rozpojovací svornice nulového vodiče umožňují bezpečné a snadné odpojení nulového vodiče, což je užitečné zejména při provádění prací údržby nebo při odstraňování závad.
Napájecí svornice pro přípojnice nulového vodiče (PTI 16-NLS...) umožňují jednoduché kontaktování přípojnic nulového vodiče bez použití nářadí.
Rozpojovací svornice, které jsou určeny pro odpojování jednotlivých proudových obvodů, umožňují odpojování těchto obvodů při měření a jsou v souladu s normami DIN VDE 0100-0108 a DIN VDE 0100-718.
Instalační svorky KNX
Speciálně v případě kabeláže sběrnicového systému KNX s topologií hvězdy se prostor v instalačním rozvaděči rychle zužuje. Barevně kódované, pouhých 3,5 mm široké dvoupatrové svornice řady PTTB S1,5/S umožňují jednoznačné optické přiřazení bodů připojení k barvám vodiče.
Díky použití standardizovaných propojek jsou ve dvojitých prostorech pro funkční prvek na každém patře potenciály vzájemně propojeny libovolně, dokonce i s přeskočením. Tak v instalačním rozvaděči pohodlně propojíte na konstrukční šířce pouhých 7 mm hlavní a rezervní žíly sběrnicového systému KNX.
Uspořádaně uložený instalační materiál
Systémy L-BOXXy z řady Sortimo zvyšují produktivitu na pracovišti díky organizovanému a bezpečnému ukládání montážních materiálů a nářadí. Základní sady z nabídky společnosti Phoenix Contact v praktických úložných systémech L-BOXX® 102 oder L-BOXX® mini z řady Sortimo poskytují nejen příznivé ceny, nýbrž také možnost výběru materiálů přizpůsobených požadavkům.
Vybírat lze z řad BOXX určených pro instalační svorky PTI, bloky FIX, svornice KNX nebo mobilní tiskový systém THERMOMARK GO.
Instalační svorky PTI a svornice KNX Instalační svorky pro inteligentní propojení instalačních rozvaděčů
- Přehledné propojení fází, nulových vodičů a kontaktů ochranného vodiče
- Rychlé testování jednoduchým odpojením nulového vodiče
- Intuitivní propojení řídicích jednotek KNX díky barevně označeným svornicím KNX
Technologie push-X Inovativní technologie pro rychlé připojování bez použití nářadí
- Zkrácená doba instalace díky technologii přímé zástrčky nevyžadující použití nářadí
- Úsporné ovládání jednou rukou díky předepnuté kontaktní pružině
- Flexibilní instalace všech druhů vodičů s dutinkou vodiče i bez ní
- Snadné uvolňování a předpínání kontaktní pružiny
- Plná kompatibilita s kompletním systémem řadových svornic CLIPLINE complete
Rozvodné bloky FIX Systém bloků FIX pro flexibilní řešení a nejrůznější úlohy související s instalací v budovách
- Rozmanité varianty bloků
- Použití ve skříni rozvaděče i v terénu k rozvádění napětí a k připojování přístrojů
- Připojování např. elektrických žaluzií, zabezpečovacích systémů nebo rozvaděčů topných okruhů
Rozvodné bloky PTVFIX Rozvodné bloky speciálně určené pro ploché rozvody napětí s bočním připojením vodičů
- Instalace pomocí přípojky push-in bez nářadí
- Větší přehlednost i v úzkém prostoru – např. v rozvodném boxu
- Flexibilní upevnění na nosné lišty, montážní desky nebo montáž lepením