Bezpečná signalizační zařízení na vodních cestách Naše energeticky účinná a na údržbu nenáročná řešení pro signalizační systémy splňují všechny požadavky na zajištění bezpečnosti provozu u plavebních komor, pohyblivých mostů a bran.

Rozhovor o signalizaci vodních cest na Kielském kanálu

Bezpečná signalizační zařízení

Výzva


Pohyblivý most v Amsterdamu

Bezpečnější pohyb mostů podle směrnice o strojních zařízeních

Bezpečný provoz na vodních cestách

Na zajištění bezpečnosti vodních cest existují v různých regionech a zemích světa různé koncepce a požadavky. Aby se zabránilo zranění osob a poškození zařízení, musí mechanismy s mechanicky pohyblivými částmi splňovat základní bezpečnostní požadavky. Proto do působnosti směrnice o strojních zařízeních na mnoha místech také spadají pohyblivé mosty, plavební komory nebo stavidla a jezová vrata.

Signalizační systémy s integrovanými bezpečnostními funkcemi splňují vysoké bezpečnostní požadavky a zajišťují spolehlivý provoz signalizačních zařízení. Navzájem sladěné systémy například blokují spouštění mostu, pokud není v obou směrech aktivován červený signál pro lodě.

Řešení


Bezpečná plavební komora

Signalizační systém pro bezpečný provoz podle směrnice o strojních zařízeních

Se signalizačním systémem vyhovujícím CE můžete vytvářet spolehlivá a energeticky účinná signalizační zařízení pro plavební komory, mosty nebo přístavy. Spolu s osvědčeným signalizačním systémem získáte vše od jednoho dodavatele – od signalizačních světel až po kabeláž a automatizační techniku.

Využívejte výhod bezpečného řízení a diagnostiky v souladu s normou IEC 61508 a sestavte svůj námořní signalizační systém odpovídající požadavkům směrnice o strojních zařízeních. Kromě nezbytného uchování evidence a zpětného dohledání provozu umožňuje systém provádět jednoduchou a rychlou údržbu.

Signalizační systém je vybavený robustní konstrukcí odolnou vůči mořské vodě, aby byl na vodních cestách vždy k dispozici. Předkonfigurovaný systém je možné prostřednictvím běžných průmyslových komunikačních rozhraní bez problémů integrovat do vašeho stávajícího signalizačního zařízení.

Interaktivní obrazová mapa: Bezpečný signalizační systém pro vodní cesty
Signalizační světla
Využijte flexibility systému zkombinováním bezpečnostních a standardních signalizačních světel a jejich provozováním v jednom systému. Pokud na systém nemáte žádné bezpečnostní požadavky, postačí standardní signalizační světla. Rozhraní pro signalizační světla není potřeba.
Přejít na signalizační světla
Signalizační světla
Rozhraní pro signalizační světla
Rozvaděč připravený k instalaci pro bezpečné zapojení světel do sítě.
Rozhraní pro signalizační světla
Řídicí jednotka signalizačních světel
Rozhraní mezi bezpečnostní signalizací a automatizací zařízení, které se skládá ze softwaru a standardního PLC. Bezpečnostní software umožňuje integraci do zařízení pomocí standardních protokolů (PROFINET, PROFIsafe) nebo také diskrétně přes propojení V/V.
Přejít do aplikačního softwaru
Řídicí jednotka signalizačních světel
Bezpečnostní řídicí jednotka
Řadič PROFINET s integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou PROFIsafe. Maximální bezpečnost strojů díky diverzifikovaným procesorům a podpoře až 300 účastníků PROFIsafe.
Přejít k bezpečnostní řídicí jednotce
Bezpečnostní řídicí jednotka
Zabezpečené I/O
Je jedno, zda s PROFIsafe nebo s technologií SafetyBridge. S bezpečnými moduly V/V jednoduše realizujete bezpečnostní aplikace. Vše je možné realizovat bez bezpečnostní řídicí jednotky a nezávisle na použité síti.
Přejít k V/V
Zabezpečené I/O
Pracovníci údržby s tabletem před signalizačním zařízením
Na mobilní koncové zařízení jsou zasílány stavové informace a výstražná hlášení prostřednictvím závory a pohyblivého mostu
Vnitrozemská lodní doprava s plavebními komorami
 Konektory a kabely
Pracovníci údržby s tabletem před signalizačním zařízením

Prostřednictvím funkce diagnostiky a monitorování signalizačního systému budete mít přístup k mnoha informacím z diagnostiky a stavovým informacím ze signalizačního zařízení. Vždy tak budete mít přehled o aktuální intenzitě osvětlení, proudu a napětí každé LED, stavu LED a intenzitě světla působícího na svítidlo. Dostupnost signalizace je transparentnější. Vzhledem k tomu, že údržba je prováděna podle potřeby, náklady na údržbu a energii se z dlouhodobého hlediska minimalizují.

V případě incidentu u zařízení poskytne signalizační systém všechna příslušná data. Správa přístavů nebo provozovatelé plavebních komor mají možnost diagnostikovaná data ze signalizačních světel bezpečně archivovat. Tímto způsobem můžete vždy v souladu se směrnicí o strojních zařízeních prokázat, v jakém okamžiku byla signalizace plavební komory aktivní.

Na mobilní koncové zařízení jsou zasílány stavové informace a výstražná hlášení prostřednictvím závory a pohyblivého mostu

Se signalizačním systémem můžete bezpečně přepínat signály a nepřetržitě monitorovat stav zařízení. Systém definovaný ve spolupráci s TÜV vám díky bezpečnostní diagnostice signalizačních světel poskytuje maximální provozní dostupnost.

Pokud systém již neplní svou původní funkci v důsledku nesprávného spuštění, příčného zkratu nebo výpadku, návěstidlo se přepne do bezpečného stavu. Pokud je například aktivován červený signál pro zavřenou plavební komoru, ale ve skutečnosti se rozsvítí zelený signál, zasáhne integrované odpojovací zařízení a vadná signalizační světla vypne. Bezpečný stav, například „všechna zelená světla vypnutá“ a „všechna červená světla zapnutá“ definujete individuálně.

Vnitrozemská lodní doprava s plavebními komorami

Dostupnost signalizačních systémů má pro správu vodní dopravy vysokou prioritu. Signalizační světla produktové řady CSD-SL zohledňují tento požadavek prostřednictvím důsledně realizovaných vlastností diagnostiky a bezpečnému komunikačnímu spojení vhodnému pro průmysl. Světla s certifikací TÜV pro maximální provozní bezpečnost splňují bezpečnostní normy až PL d a SIL 2 v souladu s normami EN ISO 13849 a EN 62061.

Signalizační světla jsou k dispozici v červené, zelené, žluté a bílé barvě. Obzvláště robustní pouzdra V4A odolná vůči mořské vodě jsou navržená pro dlouhodobé použití v drsných venkovních podmínkách. Intenzitu osvětlení můžete upravit podle stavu nebo za zvláštních povětrnostních podmínek.

Přejít na signalizační světla
 Konektory a kabely

Synchronizace signalizačních světel na vodních cestách se provádí pomocí směrových trubek. K mechanické montáži světel do vjezdových návěstidel použijte vhodné držáky signalizačního systému.
Instalaci a uvedení do provozu usnadňují předkonfigurované kabely. Údržbové práce se provádějí snadno a rychle díky individuálně osazeným kabelům.

Všechny vhodné typy kabelů a držáků najdete v příručkách světel.

Ke kabelům a vodičům

Signalizační systémy jsou důležitou součástí zařízení na vodních cestách a zaručují nepřetržitý provoz v souladu se směrnicí o strojních zařízeních za dobré energetické účinnosti.

Werner Pollmann, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Vaše výhody

  • Signalizační systém pro maximální provozní bezpečnost s certifikací PL d a SIL 2 v souladu se směrnicí o strojních zařízeních
  • Vysoce dostupná signalizace díky robustním světlům pro námořní použití s dlouhou životností
  • Jednoduché uvedení do provozu i údržba díky předkonfigurovanému systému
  • Minimalizace nákladů na údržbu a energii díky funkcím diagnostiky a monitoringu

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rád vás podpořím u projektů na zvýšení bezpečnosti provozu v plavebních komorách, pohyblivých mostech a bránách.

Reference


 Lodní výtah v Niederfinow

Lodní výtah v Niederfinow

Bezpečné signály u lodního výtahu Niederfinow používá energeticky úsporný signalizační systém

Lodní výtah Niederfinow na kanálu Odra-Havola, který byl kdysi postaven jako náhrada za řadu odstupňovaných plavebních komor, má výšku zdvihu 36 metrů. Pro bezpečnost osob a lodí byla nová konstrukce zvedacího ústrojí vybavena signalizačním systémem na bázi LED dodaným společností Phoenix Contact.

Řídicí a automatizační řešení odpovídá požadavkům platné směrnice EU o strojních zařízeních, zajišťuje vysokou energetickou účinnost a umožňuje zavádění moderních koncepcí oprav a údržby.

Plavební komora Kiel-Holtenau

Plavební komora Kiel-Holtenau

Komunikační signalizační světla Bezpečná signalizace v Kielském průplavu

Přibližně 100 km dlouhý Kielský průplav je jednou z nejfrekventovanějších uměle vytvořených námořních cest na světě. Plavební komora v Kiel-Holtenau vyrovnává výškový rozdíl mezi oběma moři.

V průběhu modernizace byla plavební komora vybavena novým signalizačním systémem dodaným společností Phoenix Contact, který usnadňuje údržbu a šetří energii.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.