Bezpečný provoz nejmodernějšího lodního výtahu v Evropě Diagnostická signalizace se stará o vysokou dostupnost výtahu Niederfinow na kanálu Odra-Havel.

Dva muži v rozhovoru u lodního výtahu Niederfinow

Profil zákazníka


Lodní výtah v Niederfinow

Lodní výtah v Niederfinow

Protože původní lodní výtah dosáhl při počtu přibližně 11 000 lodí ročně své maximální kapacity a byl příliš krátký pro delší tlačené konvoje, bylo v roce 1997 rozhodnuto o stavbě nového a většího výtahu. V rámci výstavby vodní cesty byl kanál rozšířen z 34 metrů na 55 metrů a hloubka vody byla zvýšena z 2,8 metru až na čtyři metry. Od října 2022 tudy mohou plout velká motorová nákladní plavidla o délce až 110 metrů a šířce 11,4 metru a tlačné soupravy o délce až 135 metrů.

Výzva


Chráněné a trvalé kabelové zavedení na stožáru signálního světla

Bezpečné a robustní signalizační zařízení

Signalizační zařízení, které reguluje příjezd k lodnímu výtahu a odjezd od něj, musí být podle nařízení o vnitrozemských vodních cestách v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. V ideálním případě jsou bezpečnostní funkce potřebné ke splnění směrnice již integrovány do signalizačních světel. K zajištění energeticky úsporného provozu s nízkými nároky na údržbu měla být použita také technologie LED. Vzhledem k drsným okolním podmínkám musela být signální světla navíc instalována v robustním pouzdře odolném vůči mořské vodě. Kromě toho muselo být možné nastavit optimální intenzitu osvětlení podle aktuálního jasu.

Řešení


Vjezdový signál pro vnitrozemské vodní cesty s technologií LED a příslušnými ochranami
Decentralizovaný rozvaděč k řízení signálních světel
Signalizační světlo s bezpečnostní funkcí na lodním výtahu Niederfinow
Vjezdový signál pro vnitrozemské vodní cesty s technologií LED a příslušnými ochranami

Signalizační zařízení pro vodní cesty od společnosti Phoenix Contact je kompletní systémové řešení zahrnující také ovládání osvětlení, zásuvnou kabeláž, signální světla pro vnitrozemské vodní cesty, již osazené ovládací rozvaděče a potřebné montážní příslušenství.

Decentralizovaný rozvaděč k řízení signálních světel

Co se týká světelné techniky, lodní výtah má tři vjezdová návěstidla, dvě výjezdová návěstidla, dvě návěstidla pro čekání sportovních lodí a dvě směrové tabule. V rámci celého signalizačního zařízení bylo instalováno 27 moderních LED signálních světel a devět jednotek pro ovládání osvětlení. Komponenty komunikují s centrálním řízením zařízení přes vyhrazené propojení V/V. Datová komunikace by byla možná také prostřednictvím standardizovaného protokolu přenosu PROFINET/PROFIsafe.

Signalizační světlo s bezpečnostní funkcí na lodním výtahu Niederfinow

Díky začlenění bezpečnostní funkce do signalizačního světla, které je certifikováno ze strany TÜV v souladu s PL d podle normy EN ISO 13849-1 a SIL 2 podle normy IEC 61508, a ovládání osvětlení lze signalizační zařízení snadno integrovat do bezpečnostního řetězce lodního výtahu. Pokud systém osvětlení již neplní svou řádnou funkci v důsledku nesprávného řízení, příčného zkratu nebo výpadku, signalizační světlo se přepne do bezpečného stavu. Pokud je například aktivován červený signál pro zavřenou plavební komoru, ale místo toho se rozsvítí zelený signál, zasáhne integrované odpojovací zařízení a vadná signalizační světla vypne. Bezpečný stav – např. „všechna zelená světla zhasnuta“ nebo „všechna červená světla rozsvícena“ – může uživatel definovat individuálně.

Výhody

  • Podrobné diagnostické a monitorovací funkce
  • Rychlá montáž a uvedení do provozu
  • Jednoduché začlenění do bezpečnostního řetězce a centrálního řízení zařízení
  • Spolehlivá zpětná vazba ohledně správné funkce signalizačních světel
  • Archivace všech relevantních údajů pro přístavní úřady a provozovatele zdymadla

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rádi vám poradíme s realizací bezpečných signalizačních zařízení na vodních cestách.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.

Shrnutí


Letecký snímek lodního výtahu Niederfinow

Signalizační zařízení odpovídající předpisům a zákonům

Díky systémové koncepci a modernímu provedení s technologií LED včetně zabudované bezpečnostní funkce lze signalizační zařízení na lodním výtahu Niederfinow snadno realizovat v souladu s předpisy a zákony. Od října 2022 se může veřejnost v rámci prohlídek a exkurzí dozvědět, jak impozantní výtah funguje.

Lodní výtah byl předán provozovateli na začátku října 2022. Díky signalizačnímu zařízení nic nebrání bezpečnému provozu nové stavby.

Dirk Beischau, Stavební dozor u lodního výtahu Niederfinow
Dirk Beischau