Zaměstnanci v plavební komoře

Videomonitorování vodních cest Hravé zvládnutí výzev v mnoha objektech

Síť spolkových vodních cest v Německu zahrnuje asi 7 300 km. Lodní doprava má velký hospodářský význam. V současné době je tak realizováno více než 90 % veškeré mezikontinentální přepravy zboží námořní dopravou.

Kvůli zajištění nezbytné bezpečnosti vodních cest a plynulého provozu je v plavebních komorách a lodních zvedacích zařízeních na mnoha místech využívána podpora videotechniky.

Vjezd do plavební komory s věží

Moderní plavební komora

Zvyšující se automatizace

Na vnitrozemských vodních cestách se jen v Evropě nachází 1,2 milionu technických zařízení, jako jsou například plavební komory, splavy a hráze. Podle odhadů dojde v příštích letech k automatizaci velkého množství plavebních komor.

Pro tyto technické stavby, které pak fungují částečně samostatně, je spolehlivé videomonitorování nezbytností a klíčem k bezproblémovému provozu. Mnohde jsou plavební komory a splavy dnes již vybaveny moderní videotechnikou, existuje však mnohem větší počet zařízení, která se nacházejí na menších a méně frekventovaných vodních cestách.

Plynulé překonávání těchto překážek je přitom pro přepravu zboží nezbytné. Katastrofa v Suezském průplavu v březnu 2021 přitom jasně ukázala, jak devastující vliv na dodavatelské řetězce mohou mít problémy na citlivých vodních úsecích.

Servisní pracovník ve velíně před PC

Monitorování funkcí diagnostiky a alarmu ve velíně

Monitorování, signalizace a prevence

Stejně jako u pozemních komunikací se také u splavných vodních cest jedná o síť o velké zeměpisné rozloze. Důležité je, že díky použití plně řízené síťové techniky jsou poruchy systému navíc ihned a přesně rozpoznány v řídicích stanicích.

Mimo jiné se zaznamenává:

  • příkon a bezproblémový provoz koncových zařízení PoE,
  • automatické resety účastníků PoE, jako jsou kamery IP,
  • provozní doba systému a aktuální systémový čas,
  • protokolování událostí s tabulkou událostí v podobě souboru CSV.
Smart Ethernet Box s otevřeným čelním krytem

Sledovací technika určená pro vodní cesty – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Spolehlivá infrastruktura pro videomonitorování vodních cest

Všechny součásti potřebné pro spolehlivou infrastrukturu CCTV v jediném zařízení: Smart Ethernet Box je přístroj typu „vše v jednom“, který se připojuje přímo ke kamerám. Integrovaný montážní adaptér určený k montáži na stěnu nebo na sloup značně zjednodušuje a urychluje instalaci.

Stačí ho jen zacvaknout. Zajistíte tak větší bezpečnost vodních cest a plavebních komor.

Smart Ethernet Box jako inteligentní venkovní přepínač

Smart Ethernet Box se hodí jako inteligentní venkovní přepínač PoE do automatizačních projektů. Integrovaná plně řízená síť umožňuje vytvořit redundantní architekturu a lze ji stejně snadno rozšiřovat o produkty dálkové údržby. V topologii je znázorněno vysoce dostupné automatizační řešení včetně bezpečnostního zajištění.

Topologie: Smart Ethernet Box jako inteligentní venkovní přepínač

Smart Ethernet Box v automatizaci plavebních komor