Videomonitorování ve vodním hospodářství S nejvyššími bezpečnostními standardy

Jímací věž údolní přehrady

Již od 60. let je přikládán zvláštní význam zásobování suverénních států pitnou vodou. Hlavně tehdy, pokud jsou tyto státy v konfliktu s jinými zeměmi. Podobně jako u jiných zásobovacích podniků se jedná o kritickou infrastrukturu, jejíž udržování a ochrana vyžadují zvláštní opatření. Videomonitorování zde slouží jako preventivní opatření.

Nádrž pitné vody

Nádrž pitné vody

Dostatečná dostupnost pitné vody

Videomonitorování zařízení pro zásobování pitnou vodou je často osvědčeným prostředkem. Ve srovnání s provozovateli energetických distribučních sítí je pro sítě, které jsou decentralizovanými součástmi systému zásobování vodou, typické to, že nemají redundantní skladbu. Právě proto mají tyto trasy zvláštní význam.

Stále znovu se setkáváme s případy vandalismu nebo jiného neoprávněného přístupu ke spádovým nádržím, zařízením pro odebírání vody ze studen nebo dalším technickým zařízením, přičemž jejich původci si většinou nejsou vědomi toho, jaké škody ve skutečnosti způsobují. V USA bylo po jedné takové události nutné vypustit 1,43 milionů hektolitrů pitné vody, s čímž souvisely i značné finanční škody. Použití systému včasného varování prostřednictvím kamerového dohledu by pravděpodobně mohlo tomuto trestnému činu zabránit. Proto je poptávka po technologii připojení, která zajistí ochranu proti vandalismu, lze ji instalovat ve venkovním prostředí a bude schopná pracovat po mnoho let.

Dočasné jímání dešťové vody v zařízení na dešťovou a záplavovou vodu

Dočasné jímání dešťové vody

Ochrana zařízení pro odvádění dešťové a záplavové vody

Řešení pro videomonitorování se mnohonásobně osvědčila i při úpravě vody. V mnoha zemích navíc existují strategie dohledu nad čištěním odpadních vod.

Monitorování přítoků, česel, retenčních nádrží, kanálů a provozních budova v sobě skrývá velký potenciál úspor, protože nákladné kontrolní výjezdy nejsou zapotřebí a případná opatření lze často přijímat již na základě pořízených videozáznamů.

Kombinace vizualizace správy procesů s obrazovými záznamy získávanými v reálném čase představuje velkou výhodu nejen v řídicích centrálách, protože pracovníci díky ní mají data k dispozici na libovolném místě. Kromě toho, že představuje značnou výhodu pro pracovníky pohotovostních služeb, je cenná také při přívalových deštích, záplavách nebo haváriích.

Smart Ethernet Box s otevřenými dveřmi

Sledovací technika pro vodní hospodářství – Smart Ethernet Box

Videomonitorování s modulem Smart Ethernet Box

Všechny součásti potřebné pro spolehlivou infrastrukturu CCTV v jediném zařízení: Smart Ethernet Box je přístroj typu „vše v jednom“, který se připojuje přímo ke kamerám. Integrovaný montážní adaptér určený k montáži na stěnu nebo na sloup značně zjednodušuje a urychluje instalaci. Stačí ho jen zacvaknout. Tak nepřijdete o žádný obrazový záznam.

Kontakt
Více informací k tématu
Videomonitorování pro průmysl a malovýrobu

Zde se dozvíte více o správné infrastruktuře pro videomonitorování vhodné pro každou aplikaci.

Stáhnout brožuru
Roboti s kamerovou hlavou