Videomonitorování v solárním průmyslu Bezpečně se sluncem i bez něj S rostoucím množstvím instalovaného výkonu solární energie stoupá i počet incidentů v solárních zařízeních. Zloději se při tom nezaměřují vždy jen na solární panely, ale stále častěji i na propojovací kabely, a dokonce i na měniče. Často jde o menší solární parky na odlehlejších místech, které nejsou vždy dostatečně chráněné proti vandalizmu a krádežím.
Dobře chráněné měniče ve speciálně postavených budovách
Ochrana solárních parků před vandalismem
Monitorování systémů na výrobu energie je v současné době standardem. Každý provozovatel se snaží zabránit neoprávněnému vstupu do areálu. Nejčastěji se monitorují hranice pozemků a vjezdy. Kompletní monitorování uvnitř solárního pole je spíše výjimkou.
Jednatelé solárního parku v jednom malém německém městě zaznamenali obrovský pokles energetických výnosů. Zloději jednoduše odřízli a odcizili více než tucet měničů. Montáž měničů do vlastní malé budovy nebo do uzamykatelných rozvaděčů totiž není vždy možná. Škody způsobené těmito trestnými činy často výrazně převyšují pořizovací náklady techniky.
V tomto ohledu je cíl kamerového systému jasný: technika musí pokrývat celý areál a musí být optimálně chráněna před vandalismem a podmínkami prostředí.
Kamera s velkým příkonem
Požadavky na techniku
Protože v solárních parcích monitoruje obrovské plochy jen malé množství kamer, často se používají otáčecí a naklápěcí systémy.
Zaznamenávání vloupání může zahrnovat snímače oplocení, odporové dráty, snímače hlášení vloupání, zabezpečení proti odtržení panelů, světelné závory a další vybavení, které je obvykle propojeno s kamerovým systémem přes síť. Při tom je výhodou, když má připojovací technika dostatečný výkon sítě a napájení Power over Ethernet poskytuje dostatečné rezervy i pro vysoce výkonné PTZ kamery.
Vše pro připojení vašeho kamerového monitorovacího systému v jednom kompaktním přístroji
Řešení typu „vše v jednom“ pro videomonitorování solárních zařízení
Modul Smart Ethernet Box od společnosti Phoenix Contact spojuje všechny tyto vlastnosti do jednoho přístroje, který je připojený přímo ke kamerám.
Robustní pouzdro navíc splňuje všechny požadavky pro venkovní oblast. Stačí je zacvaknout pomocí montážního adaptéru a připojit.
Pomáháme vám i při přípravě zakázkových připojovacích boxů pro solární průmysl.