Videomonitorování v dopravní technice Monitorování plynulosti provozu pomocí moderní videotechniky
Videomonitorování je již neodmyslitelnou součástí dopravní techniky. Jeho hlavním cílem je zvýšená bezpečnost všech účastníků dopravního provozu – ať už se jedná o železniční tratě, dálnice nebo zvlášť ohrožené úseky v silniční dopravě. Videotechnika pomáhá nejen preventivně, tj. předcházet přetížení a kolonám, ale také umožňuje zajistit rychlou pomoc v případě poruch nebo nouzových situací.
V mnoha zemích po celém světě se dnes moderní videomonitorování navíc využívá i k předcházení škodám (např. při kontrole výšky) nebo také při stíhání trestných činů. Pomocí technologie ANPR (automatické rozpoznávání registračních značek) a umělé inteligence jako rozšiřujícího modulu (AXC F XT ML 1000) pro programovatelné řídicí jednotky vyvstávají zcela nové možnosti analyzování a optimalizace dopravního toku. Zejména v souvislosti se stále se zvyšující inteligencí městských zařízení a s propojováním různých aplikací a sektorů představuje videotechnika klíčový faktor.
Monitorování a optimalizace dopravního toku pomocí moderní videotechniky
Optimální ochrana instalací dálkového provozu
Sledování dopravy provozu na dálnicích často pokrývá velké vzdálenosti. Phoenix Contact jako přední společnost zabývající se síťovou technologií nabízí také optimální produkty pro instalace dálkového provozu.
Smart Ethernet Box od společnosti Phoenix Contact je přístroj typu „vše v jednom“, který se připojuje přímo ke kamerám a je ideální ke sledování dopravy. Maximální vzdálenost mezi dvěma instalačními uzly činí při použití vhodných optických vláken přibližně 80 kilometrů. Díky technologii plně řízených přepínačů lze s využitím modulu Smart Ethernet Box vybudovat dokonce okruhy, které umožňují redundantní instalaci.
Videotechniku můžete tedy nainstalovat z velína po obou stranách dálnice, zatímco na dopravních informačních tabulích a přechodech pro zvěř uložíte kruhovou redundanci. Při redundantní konstrukci tak vzniká jediný bod selhání (Single Point of Failure) rozprostírající se na mnoha stech kilometrech dálnice.
Instalace monitorovacího kamerového systému
Ideální pro použití ve venkovní oblasti
Instalace pro spolehlivé videomonitorování musí splňovat minimálně stejné požadavky jako samotná kamera. To platí zejména pro venkovní instalace, jako je videotechnika podél dálnic.
Modul Smart Ethernet Box představuje dokonalé řešení pro venkovní použití. Byl vyvinut pro teploty okolí od –40 do +70 °C při relativní vlhkosti vzduchu 10 až 95 % a je vybaven robustním pouzdrem ze speciálního plastu, který je odolný vůči stárnutí a nedeformuje se ani nepraská.
Společnost Phoenix Contact může nabídnout širokou škálou produktů spojovací a komunikační techniky pro průmyslové použití v oblasti videoinfrastruktury, které lze individuálně sestavovat v připojovací skříni kamery a které jsou odolné vůči podmínkám okolí.
Infrastruktura pro videomonitorování v kompaktním přístroji
Videomonitorování s modulem Smart Ethernet Box
Infrastruktura videomonitorování pro oblast dopravy v robustním přístroji: malý, kompaktní, výkonný – s jeho pomocí bezpečně propojíte monitorovací kamerový systém s videoserverem.
Integrovaný montážní adaptér určený k montáži na stěnu nebo na sloup značně zjednodušuje a urychluje instalaci. Stačí ho jen zacvaknout. Tak nepřijdete o žádný obrazový záznam.