Videomonitorování na letištích Maximální bezpečnost při startu a přistávání Rozsah videomonitorování veřejných míst se neustále zvyšuje. Na ochranu kritických oblastí letového provozu se kvůli rostoucí úrovni ohrožení objevují snahy o rozšíření videomonitorování i na letištích. Kromě toho videokamery významně přispívají k optimalizaci obchodních procesů prostřednictvím sběru dat videomonitorováním.
Zajištění bezpečnosti letišť videomonitorováním kritických oblastí
Monitorovací technika ve venkovních i vnitřních prostorech letišť
Videomonitorování najdeme ve všech oblastech letištního provozu: od veřejných zón pro cestující a návštěvníky přes bezpečnostní zónu až po venkovní oblasti, jako je odbavovací plocha, pojížděcí dráha nebo vzletová a přistávací dráha. Videomonitorování je nezbytné také v parkovacích domech a u kolejové dopravy.
V samotné budově letiště jsou samozřejmě monitorovány vchody, čekárny a také odbavovací přepážky, kde kamerová technika pomáhá odbavování urychlit. Kamerový monitorovací systém také pomáhá bezpečnostnímu personálu s automatickými procesy při bezpečnostní kontrole. Všechny tyto oblasti jsou pro instalaci techniky relativně nekritické.
Bezpečnostní technika pro kritické oblasti letiště
Časově kritické jsou naproti tomu takové instalace, které ovlivňují letištní provoz nebo oblasti, které by mohly ohrozit bezpečnost letiště. Pro provoz je tedy nezbytně nutné sledování venkovních ploch, plotů a perimetrů. Mimořádně důležité je centrální monitorování.
Zvlášť kritické oblasti z hlediska instalace jsou odbavovací plocha, pojížděcí plocha, autobusy přivážející cestující a vzletová a přistávací dráha. Mnoho velkých mezinárodních letišť pracuje až za maximální hranicí kapacity a částečné uzavření těchto oblastí s sebou přináší vysoké náklady. Proto má rychlá a snadná instalace, případně dodatečná instalace videomonitorovacího systému velký význam.
Smart Ethernet Box – vše v jednom přístroji
Integrované řešení pro videomonitorování letišť
Smart Ethernet Box od společnosti Phoenix Contact integruje funkce klasických připojovacích boxů osazených standardními přístroji s nosnou lištou v jednom zařízení s kompaktním pouzdrem. Tím ušetříte čas při plánování a instalaci. Integrovaný montážní adaptér určený k montáži na stěnu nebo na sloup značně zjednodušuje a urychluje instalaci. Ve srovnání s běžnými instalacemi ušetříte 70 % času. Další mimořádnou výhodou je možnost restartování kamer, které nejsou v pravidelném provozu přístupné pro účely údržby, prostřednictvím funkce reboot z velína.
Smart Ethernet Box od společnosti Phoenix Contact je navíc vybaven řízenými přepínači, a proto jej lze aktivně integrovat do monitorování řídicího systému prostřednictvím protokolu SNMP. Tím je zajištěno sledování stavu kamerových sítí a ochrana komponent proti přepětí v oblastech navzájem velmi vzdálených.