Videomonitorování v tunelech Pro výkonnou a bezpečnou dopravní infrastrukturu

Videomonitorovací kamera před tunelem

Úplné videomonitorování je nezbytným předpokladem bezpečnosti zvláště ohrožených silničních či kolejových úseků v tunelech. Zatáčky na silnici nebo různé výškové profily v tunelu mají vliv i na instalaci kamer. Monitorovací kamerový systém musí být zpravidla nainstalován v určité výšce, aby mohl bezpečně zachytit všechny možné typy vozidel.

Stejně jako pro ostatní montážní díly v tunelu platí i pro instalaci kamer, že plynulost a rychlost jejich montáže s sebou nese výhody. Montáže v tunelu jsou náročné, protože v něm obvykle bývá tma, zima a hluk a pro instalace na stropě tunelu jsou nutná speciální zařízení. Silniční dopravní tunely navíc bývají při pozdějším dovybavování znečištěné.

Muži při rozhovoru při pracích v tunelu

Nejmodernější silniční tunel vybavený technikou společnosti Phoenix Contact

Monitorování dopravy v tunelech – bezpečnost má náskok

Dosud se videodetekce používala k rozeznávání relativně málo složitých procesů, mj. k zaznamenání jízdy v protisměru. Propojením různých systémů, např. videotechniky, automatizační techniky a dopravní techniky, se otevírají další možnosti. Díky prudkému vývoji zpracování dat jsou tak systémy zpracování obrazu stále inteligentnější.

Také senzorika se vyvíjí stále rychleji a kamery se v současnosti používají také k ovládání osvětlení na vjezdu. Je proto možné zaznamenávat a zaprotokolovat, jaký vliv na ovládání osvětlení má typ vozidla (např. osobní nebo nákladní vozidla).

Smart Ethernet Box s otevřenými dveřmi

Smart Ethernet Box – integrované řešení

Integrované řešení pro sledování dopravy

Pro účely monitorování pomocí kamer nabízí společnost Phoenix Contact spolehlivé řešení videomonitorování v podobě modulu Smart Ethernet Box. Smart Ethernet Box je zařízení typu „vše v jednom“, má nově navržené pouzdro ze speciálního plastu, odolává nečistotám, plynům (oxid uhelnatý, oxid dusnatý, oxid dusičitý aj.) a díky ochraně proti stříkající vodě IP65 také pravidelnému čištění tunelových tubusů. Inovativní montážní adaptér navíc zajišťuje rychlou instalaci. Tím se výrazně snižují náklady na zdvihací zařízení a lešení.

Pokud jde o kamerovou techniku, mají videostěny a obrazová pracoviště k dispozici monitory s rozlišením 4K (3 840 × 2 160 pixelů). Na monitoru s plným rozlišením tak lze zobrazovat i několik streamů, například čtyři současně. Stále výkonnější technika odkrývá nové oblasti použití zpracování obrazu ve videotechnice.

Kontakt
Více informací k tématu
Videomonitorování pro průmysl a malovýrobu

Zde se dozvíte více o správné infrastruktuře pro videomonitorování vhodné pro každou aplikaci.

Stáhnout brožuru
Roboti s kamerovou hlavou