UTRE 6-2/E7 - Zkušební lišta
3069425

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ E7, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 14, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné díky kompaktním, modulárně namontovatelným zkušebním lištám
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů