Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FTP-2/1 SERVICE - Testovací zástrčka
3069469

Testovací zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče