FTP-2/3 SERVICE
-
Testovací zástrčka
3069465
Testovací zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: červená
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů