FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Testovací zástrčka
3069466

Testovací zástrčka, s integrovaným odporem 100 mOhm, 3 W, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 1 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů