CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 42, počet pólů: 21, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/7,5, barva: šedá
Typ produktu | Zkušební lišta |
Počet pólů | 21 |
Rozteč | 8,2 mm |
Počet přípojek | 42 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 21 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
Zkušební rázové napětí | 5 kV |
Počet přípojek na jedno patro | 42 |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 12 mm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Zatěžovací proud maximální | 30 A (při průřezu vodiče 6 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V AC/DC |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 1 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1 mm² ... 6 mm² |
Šířka | 203,8 mm |
Výška | 99,7 mm |
Hloubka | 56,5 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 69,3 mm |
Rozteč | 8,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Objednací číslo | 3069870 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE6 |
Kód výrobku | BE6112 |
GTIN | 4046356962346 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 630 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 630 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |