FTP-2/21
-
Testovací zástrčka
3001725
Testovací zástrčka, volně konfigurovatelný, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Zkušební zástrčka |
Počet pólů | 21 |
Rozteč | 8,2 mm |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 21 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
Zkušební rázové napětí | 5 kV |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
Utahovací moment Zkušební zásuvka | 0,5 |
Poznámka | Průřez vodiče je závislý na použitém kabelovém oku |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Jmenovitý proud | 24 A |
Zatěžovací proud maximální | 24 A |
Jmenovité napětí | 400 V AC/DC |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 203,8 mm |
Výška | 86 mm |
Rozteč | 8,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 55 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Způsob montáže | Zasunutí do kontaktní lišty |
Objednací číslo | 3001725 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE6 |
Kód výrobku | BE6112 |
GTIN | 4046356962902 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 99,99 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 99,99 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-8 - Zástrčný můstek 3030297
-
FBS 4-8 - Zástrčný můstek 3030307
-
FBS 5-8 - Zástrčný můstek 3030310
-
FBS 6-8 - Zástrčný můstek 3032470
-
FBS 10-8 - Zástrčný můstek 3030323
-
FBSRH 2-8 - Zkratovací zástrčka 3033802
-
FBSRH 3-8 - Zkratovací zástrčka 3033803
-
FBSRH 4-8 - Zkratovací zástrčka 3033804
-
FBS 1/3-8 - Zástrčný můstek 3032363
-
FBS 2-8 CT - Zástrčný můstek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Zástrčný můstek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Zástrčný můstek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Zástrčný můstek 3033833
-
FBS 2-8 BU - Zástrčný můstek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Zástrčný můstek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Zástrčný můstek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Zástrčný můstek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Zástrčný můstek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Zástrčný můstek 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Zkušební zásuvná lišta 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Zkušební zásuvná lišta 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Zkušební zásuvná lišta 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Zkušební zásuvná lišta 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Zkušební zásuvná lišta 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Zkušební zásuvná lišta 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Zkušební zásuvná lišta 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Zkušební zásuvná lišta 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Zkušební zásuvná lišta 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Zkušební zásuvná lišta 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1052002
-
ZB 8 CUS - Proužky označovacích štítků 0825011
-
UC-TM 8 - Značkovače pro svorky 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0824597
-
UCT-TM 8 - Značkovače pro svorky 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Značkovače pro svorky 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Značkovače pro svorky 0828295
-
US-TM 100 - Značkovače pro svorky 0829255
-
PTWE 6-2/21 - Zkušební lišta 3069844
-
PTRE 6-2/21 - Zkušební lišta 3069870
-
UTWE 6-2/21 - Zkušební lišta 3069800
-
UTRE 6-2/21 - Zkušební lišta 3069822
-
PC-FTP-TRI - Kódovací profil 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Vidlicová koncovka vodiče 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Kulaté kabelové oko 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Kulaté kabelové oko 3240021
-
AP-FTP METER - Krycí profil 3069899
-
FAME-BAG 260 - Taška na zavěšení 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Šroub 3069467
Vaše výhody
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno