Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FAME-BAG 260 - Taška na zavěšení
3069520

Taška na zavěšení, pro zástrčky FAME s šířkou do 261 mm, hloubka: 115 mm, šířka: 290 mm, výška: 220 mm, barva: černá

Detaily výrobku








Vaše výhody

Robustní a pevná taška na zavěšení pro zkušební zástrčky FAME
Vhodné pro zástrčky do 25 pólů a příslušenství nebo více malých zástrček až do celkové šířky 261 mm
Volně polohovatelná mezistěna pro rozdělení tašky
Závěsný popruh a řemen pro optimální komfort nošení
Velké popisné pole s ochranou proti stříkající vodě (110 x 55)