IL PB BK DP/V1-PAC - Vazební člen sběrnice
2862246

Inline, Vazební člen sběrnice, PROFIBUS DP, Zásuvka D-SUB-9, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení INTERBUS pomocí 9pólové zásuvky D-SUB
Rychlost přenosu dat PROFIBUS od 9,6 kbit/s až do 12 Mbit/s
Galvanické oddělení mezi rozhraním PROFIBUS a logikou
DIP přepínače pro nastavení adresy PROFIBUS
Podporované adresy PROFIBUS od 0 do 126
DP/V1 pro třídu 1 a třídu 2 master