Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Konektor sběrnice D-SUB
2313672

Konektor D-SUB, 9pólový, zástrčka, 90° kabelový vývod, sběrnicový systém: PROFIBUS DP do 12 MBit/s, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný spínač, obsazené kontakty: 3, 5, 6, 8; připojení na svornici IDC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné pro všechny běžné kabely PROFIBUS Fast Connect a kabely sběrnice RS-485