SUBCON-PLUS-PROFIB - Konektor sběrnice D-SUB
2744348

Konektor D-SUB, 9pólový, kolík, dva přívody kabelů pod úhlem 35°, sběrnicový systém PROFIBUS DP do 12 MBit/s, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný přepínač, osazení kontaktů: 3, 5, 6, 8; konektory s pružinovými svorkami

Detaily výrobku









Vaše výhody

Vhodné pro všechny běžné kabely PROFIBUS Fast Connect a kabely sběrnice RS-485
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku