Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200-4G je nástupcem relé SM TC MOBILE I/O X200 (2903805) a PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC (2313520). Systém hlášení sleduje digitální a analogové hodnoty přes mobilní sít. Kromě toho přístroj na dálku spíná reléové výstupy. Přístroj nabízí mnoho pomocných softwarových funkcí, jako například řetězec hlášení SMS, SMS při poklesu napětí, zaslání provozního deníku e-mailem a různé role uživatele. Ke konfiguraci stačí jen USB spojení s počítačem, na němž je nainstalovaný internetový prohlížeč.
TC MOBILE I/O X200-4G
-
SMS relé
1038567
SMS relé a signalizační modul, evropská verze, monitorování analogových a digitálních hodnot prostřednictvím mobilní sítě, spínání reléových výstupů na dálku, komunikace přes SMS nebo mobilní datové spojení (odesílání e-mailů), napájecí napětí 10 V ... 60 V DC
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Mohu přidávat položky telefonního seznamu na dálku?
Přidávání položek telefonního seznamu není možné. Můžete však nahradit stávající záznamy novými.
Kolik kontaktů mohu uložit do telefonního seznamu?
Do telefonního seznamu můžete uložit až 100 kontaktů.
Jaké metody šifrování jsou podporovány?
Přístroje podporují protokoly TLS 1.1 a TLS 1.2 pro e-mailovou komunikaci.
Navzdory dobrému příjmu a průchozímu stavu sítě e-mailová komunikace nefunguje. Co mám nyní dělat?
Zobrazení síly signálu udává pouze intenzitu pole pro telefonování a funkce SMS. Zkontrolujte, zda vaše SIM karta podporuje připojení k internetu. V nastavení zadejte odpovídající APN pro příslušného poskytovatele.
Obsah ve webovém prohlížeči se nezobrazuje správně. Jak mohu zobrazení zlepšit?
Pokud konfigurujete několik přístrojů TC-MOBILE za sebou, mohou být v mezipaměti webového prohlížeče uložena stará data. Vymažte mezipaměť prohlížeče nebo pracujte v soukromém režimu.
Co mám dělat, pokud přístroj nereaguje na odeslané SMS?
Možná příčina 1: Odesílatel nemá oprávnění ke spínání. Zkontrolujte v přístroji TC-MOBILE, zda má odesílatel odpovídající oprávnění.
Možná příčina 2: Nové chytré telefony používají místo SMS službu RCS nebo I-Message. Ujistěte se, že při odesílání...
Zobrazit více
Možná příčina 1: Odesílatel nemá oprávnění ke spínání. Zkontrolujte v přístroji TC-MOBILE, zda má odesílatel odpovídající oprávnění.
Možná příčina 2: Nové chytré telefony používají místo SMS službu RCS nebo I-Message. Ujistěte se, že při odesílání SMS není aktivní žádná z těchto služeb.