SC 2,5/ 9 - Spojka COMBI
3041383

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 9, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lze použít standardní tahová odlehčení
Testováno pro železniční aplikace