SC 2,5/ 1-L - Spojka COMBI
3042188

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 1, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Díky samonastavitelným spojkám ST-COMBI je pro každé zadání úlohy k dispozici řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Spojka se přitom sestaví přímo podle použití na místě z jednopólových propojovacích prvků
Testováno pro železniční aplikace