Seznam UL
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
ID schválení: FILE E 335024| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Síťový kabel, Ethernet CAT6A CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: X, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 2 m, Kódování C2
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | X |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
| Počet pólů | 8 |
| Druh kódování | X (Data) |
| Materiálem | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PP (Držák kontaktu) | |
| TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 / IP20 |
| Počet pólů | 8 |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PC (Držák kontaktu) | |
| PA (Pouzdro) | |
| Krytí | IP20 |
| Délka vedení | 2 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
| Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67/IP20 |
| Objednací číslo | 1578910 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 25 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923071063 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 124,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 482,5 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |