SACC-CC-8QO SH ETH
-
Spojka vedení
1414412
Spojka vedení, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8pólová, bezhalogenová, stíněná, zářezový spoj, materiál pouzdra: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, vnější průměr kabelu 5 mm ... 9,7 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil