TC MGUARD RS4000 4G VPN - Směrovač
2903586

Bezpečnostní zařízení, 4G rozhraní WAN a mobilního rádiového spojení, slot SD karty, 10 VPN tunelů, inteligentní firewall s plným rozsahem funkce, router se standardem NAT/1:1-NAT, volitelně CIFS Integrity Monitoring, řízený přepínač se 4 porty, 2 sloty SIM karty, GPS přijímač

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vysokorychlostní mobilní rádiové rozhraní s redundancí poskytovatele
Integrovaný přepínač se 4 porty
Nejvyšší bezpečnost s protokolem IPsec na vrstvě 3
Webová správa, SNMP
Výměnná konfigurační paměť
Rozhraní RS-232 s funkcí serveru COM k integraci sériových přístrojů
Flexibilní routing
Až 10 paralelních tunelů VPN (volitelně až 250 s dodatečnou licencí)
Podpora aktuálních certifikátů, jako je x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
Rozšířený rozsah teplot