Rám pro zajištění ochrany portů
Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž
Adaptéry a spojky vám poskytují vysokou flexibilitu při přizpůsobování kabeláže. Adaptéry na nosnou lištu zajišťují bezpečné připojení vašich vedení a spolehlivý přenos dat. V terénu můžete použít připojení M8, M12 a adaptér konektoru ventilu. Pomocí zakončovacích odporů spolehlivě zabráníte odrazům signálu na konci vedení sběrnice v systémech polní sběrnice.
Konektory desek plošných spojů RJ45, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THR-Reflow / THT vlna
Zakončovací odpor FOUNDATION Fieldbus™, 4pólový, zástrčka M12, provedení z ušlechtilé oceli s rýhováním
Adaptér pro zdvojený konektor ventilu, Univerzální, 4-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, Zástrčka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z a Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, odstup konektoru ventilu: 0,15 m
Konektory desek plošných spojů RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THR-Reflow / THT vlna, krátké pájecí kontakty
Zakončovací odpor, DeviceNet™, M8, 5pólový
Pasivní rozbočovač RS-485-T, osazený 9-pólovou vidlicí D-SUB a pěti 9-pólovými zásuvkami D-SUB
Konektory desek plošných spojů RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THR-Reflow / THT vlna
Konektory desek plošných spojů RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THT vlna
Konektory desek plošných spojů RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, materiál: Kov, typ připojení: THR-Reflow / THT vlna
Vaše výhody
- Kompaktní provedení pro prostorově úsporné instalace
- Spolehlivý přenos dat přes spojky a kabelové připojovací moduly
- Flexibilní používání díky modulům pro různá datová rozhraní
19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optickou a měděnou datovou kabeláž
Naši nabídku adaptérů doplňují 19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optické kabely a měděnou datovou kabeláž. Tyto výrobky jsou zařazeny mezi datovými konektory.
Nástěnné připojovací krabice
Nástěnné připojovací krabice, nazývané terminální nabíjecí zásuvky, slouží k připojení kabeláže ke koncovému zařízení. Připojovací krabice najdete rovněž v seznamu produktů na této stránce.