Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Plast, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: fialová, Ethernet
Adaptéry a spojky pro měděnou a optickou kabeláž
Adaptéry a spojky vám poskytují vysokou flexibilitu při přizpůsobování kabeláže. Adaptéry na nosnou lištu zajišťují bezpečné připojení vašich vedení a spolehlivý přenos dat. V terénu můžete použít připojení M8, M12 a adaptér konektoru ventilu. Pomocí zakončovacích odporů spolehlivě zabráníte odrazům signálu na konci vedení sběrnice v systémech polní sběrnice.
Transceiver Multimode SFP+ pro přenos rychlostí až 10 Gbit/s na vzdálenost 500 m při vlnových délkách 850 nm v průmyslovém teplotním rozsahu
Propojovací panel, SC-RJ, montáž na nosné lišty, IP20, 1 zásuvné místo, zásuvka/zásuvka, použitelný se skleněnými vlákny, vlákny Multimode, PCF a polymerovými vlákny
Konektor desky plošných spojů SMD pro transceiver SFP a SFP+
Adaptér, 3-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M8 Snap-in, kódování: A
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 180 °, Stíněné, počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, způsob balení: Tape and Reel
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x1 jednoportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 180 °, Stíněné, LED (zelená, žlutá), počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Vlna, IP20, způsob balení: Tray
Modulární konektory desek plošných spojů RJ45, 1x2 víceportový, směr připojení konektoru k desce plošných spojů: 90 °, Západka dole, Stíněné, stínicí pružiny, LED (zelená, žlutá), počet pólů: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Vlna, IP20, způsob balení: Tray
Spojka pro optická vlákna, krytí: IP20, počet pólů: 2, materiál: Kov, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrná/matná
Adaptér pro zdvojený konektor ventilu, Univerzální, 4-pólový, PUR/PVC, černá RAL 9005, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z a Ventilový konektor A, s 1 LED, Propojení: dioda Z, odstup konektoru ventilu: 0,1 m
Vaše výhody
- Kompaktní provedení pro prostorově úsporné instalace
- Spolehlivý přenos dat přes spojky a kabelové připojovací moduly
- Flexibilní používání díky modulům pro různá datová rozhraní
19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optickou a měděnou datovou kabeláž
Naši nabídku adaptérů doplňují 19" rozvaděče a adaptéry na nosnou lištu pro optické kabely a měděnou datovou kabeláž. Tyto výrobky jsou zařazeny mezi datovými konektory.
Nástěnné připojovací krabice
Nástěnné připojovací krabice, nazývané terminální nabíjecí zásuvky, slouží k připojení kabeláže ke koncovému zařízení. Připojovací krabice najdete rovněž v seznamu produktů na této stránce.