UT 4-TWIN-MT P/P BU - Nožová rozpojovací svornice
3073021

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dvojitý prostor pro můstky umožňuje individuální rozvod potenciálu a napájení
Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A