UT 2,5-TG-P/P - Rozpojovací svornice
3046391

Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Globálně uznávané: celosvětově osvědčené šroubové připojení
Bezúdržbové a se zajištěním proti vibracím díky patentovanému principu Reakdyn
Úspora místa a flexibilita díky připojení dvou stejných vodičů
Dlouhodobě stabilní připojení při použití kvalitních materiálů
Nízké vlastní zahřívání díky velkým kontaktním silám
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Individuální a snadné osazení rozpojovací zástrčkou, pojistkovou zástrčkou, zástrčkou pro instalaci elektronického prvku a průchodkovým konektorem