PT 1,5/S-TWIN-MT BU - Nožová rozpojovací svornice
3210312

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, 1. Patro, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časově úsporné připojení vodiče metodou přímého zapojení bez použití nářadí
Pohodlné připojení díky vynakládání menší síly při zapojování
Vysoké síly pro vytažení vodiče díky pružinovému provedení
Bezúdržbové připojení vodičů s ochranou proti vibracím
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Pohodlné oddělení proudových obvodů díky implementovanému nožovému rozpojení
Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení