Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí 230 V AC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Příchytka relé s uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-3, pro oktalové relé
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 60 V DC
Zásuvné miniaturní relé, s víceřadým kontaktem s tvrdým zlacením, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, ovládací napětí 230 V AC
Pasivní průchozí můstek, nasunutelný namísto relé nebo elektronického relé, přemosťuje svorku (A1 a 14) a (A2 a 13)
Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, vstupní napětí 120 V AC
Zásuvné miniaturní relé s víceřadým kontaktem s tvrdým zlacením, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, ochranná dioda, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 110 V DC
Výměnná vysoce výkonná relé s výkonovými kontakty, 3 spínače, napětí cívky: 120 V AC
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty a s dodatečným tvrdým pozlacením, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, ovládací napětí: 48 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé, s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, ruční ovládání, vstupní napětí 12 V DC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům