UT 4-MTD - Průchozí svornice
3046184

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předností průchozí popisování a přemosťování svorek
Průchozí svornice umožňuje obrysově shodné uspořádání svorkovnic s rozpojitelnou a nožovou rozpojitelnou svornicí