DNV
ID schválení: TAE00001S9CSA
ID schválení: 13631cULus osvědčení
ID schválení: E60425CSA
ID schválení: 13631cULus osvědčení
ID schválení: E60425ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Jen ohebné vodiče | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
ID schválení: 2020322313000622UKCA-EX
ID schválení: DEKRA 21UKEX0304UcUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 20 - 6 |