cULus osvědčení
ID schválení: E60425cULus osvědčení
ID schválení: E60425ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Jen tuhé vodiče | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
ID schválení: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
Jen tuhé vodiče | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |