UT 2,5-MTD BU - Průchozí svornice
3064108

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předností průchozí popisování a přemosťování svorek
Průchozí svornice a svorka PE umožňují obrysově shodné uspořádání svorkovnic s rozpojitelnou a nožovou rozpojitelnou svornicí