UK 6 N GN - Průchozí svornice
1003222

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 41 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: zelená

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty