FL COMSERVER-MPI-SET
-
Převodník rozhraní
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET, předkonfigurován na 38,4 kBit/s pro programovací přístup Ethernet na rozhraních Siemens-MPI, rozsah dodávky: 1x FL COMSERVER, 1x adaptér PSI-MPI/RS232, 1x kabel RS232.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Propojovací převodník |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa |
| SNMP v1/v2 | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 5.5 |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Netscape Communicator od verze 4.5 nebo Internet Explorer od verze 5.5 |
| Galvanické oddělení | VCC // Ethernet // sériové |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) | |
| Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa, SNMP, nouzové připojení s Telnetem a sériovými |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: UL (logika napětí), TD + RD (sériová datová aktivita), FD (plný duplex), 100 (provoz na 100 Mbit/s), Link (Ethernet), Aktivity (Ethernet), ERR (Error) |
| Napájení | |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signál | Ethernet |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 19 200, 38 400 Bit/s, nastavitelná prostřednictvím Webovské správy |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Formát souboru/kódování | Sériový asynchronní UART/NRZ, 8 dat, 1 stop, lichá parita, délka znaku 11 bit |
| Kontrola toku dat/protokoly | Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 116 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/předpisy | EN 50121-4 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2313588 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 502,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 480,7 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datový kabel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Propojovací panel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernetový extendér 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Konektor sběrnice D-SUB 2761499
Vaše výhody
Všechna připojení výměnné přes šroubovou svorku COMBICON
Konfigurace přes webovou správu
Plug & Play pro dálkový přístup Siemens S7
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno