PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Ethernetový extendér
2313643
První generace: neřízený extender Ethernet, pro spojení od bodu k bodu, čárové a kruhové struktury, přenosová rychlost do 30 MBit/s, vzdálenosti do 20 km na firemních měděných vedeních, diagnostika prostřednictvím USB a LED diod, 2 porty SHDSL, 1 port LAN
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Ethernetový extendér |
| MTTF | 711 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 308 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 125 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 1017 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 205 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,32 W |
| Druh sítě | Stálé spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±5 % (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) |
| 5 V DC (pouze konfigurace, přes Mini USB Typ B) | |
| Příkon typický | < 180 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) |
| Funkce | |
| Management | Plug & Play, uživatelsky přátelský software: diagnostické funkce, provozní deník, individuální konfigurace |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: VCC (napájecí napětí), ACT/LINK (datový provoz Ethernet), ERR (poruchy) 2x LINK / 2x STAT (datový provoz DSL, port A a port B), DIAG (diagnostická hlášení) |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Výstupní signál napětí | 18 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 150 mA (Zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signál | Ethernet |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 1 |
| Délka přenosu | < 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | protokolově transparentní pro IPv4 a IPv6 |
| Data: Rozhraní SHDSL dle ITU-T G.991.2 do | |
| Sériová přenosová rychlost | 4vodičový provoz: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| 2vodičový provoz: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Typ připojení | 2x 2pólový, zásuvný konektor se šroubovými svorkami COMBICON |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Délka přenosu | < 20 km (v závislosti na přenosové rychlosti a průřezu vodiče) |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Data: USB 2.0 | |
| Typ připojení | Mini USB Typ B, 5pólové |
| Délka přenosu | < 5 m (pouze pro konfigurace a diagnostiku) |
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (volně stojící (vpravo a vlevo odstup 40 mm), bez napájení ostatních konstrukčních skupin přes přístroj) |
| -20 °C ... 55 °C (řazeno bez odstupu a malá výkonová ztráta sousedících konstrukčních skupin) | |
| -20 °C ... 50 °C (řazení na sraz bez odstupu:) | |
| -20 °C ... 45 °C (řazeno bez odstupu a napájení jiných modulů přes přístroj, 1,5 A) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Normy/předpisy | EN 50121-4 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2313643 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC442 |
| GTIN | 4046356509206 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 259,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 258,7 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
DT-TELE-SHDSL - Svodič přepětí 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Síťový kabel 2744827
-
SCC 10-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernetový extendér 2702255
-
TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Ethernetový extendér 2702253
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
Vaše výhody
Vzdálenosti až 20 km
Až 15,3 MBit/s ve 2drátovém provozu
Až 30 MBit/s ve 4drátovém provozu
Robustní postup modulace (SHDSL)
PROFINET
Automatické rozpoznávání dat SHDSL
Síťově transparentní (není potřeba konfigurace IP)
Protokolově transparentní
Automatické rozpoznávání typu síťového kabelu (Auto-MDI(X))
Automatické rozpoznávání sítě (10/100 MBit/s)
Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
S perspektivou (způsobilost pro IPv4 a IPv6)
2 digitální výstupy pro alarmování externích řídicích jednotek
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno