TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Ethernetový extendér
2702253
Řízený extender Ethernet, spojení od bodu k bodu, přenosová rychlost do 15,3 MBit/s, vzdálenosti do 20 km na firemních měděných vedeních, vyměnitelná přepěťová ochrana, 1 port SHDSL, 1 port LAN, diagnostika přes Ethernet
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Ethernetový extendér |
| MTTF | 577 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 300 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 128 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Funkce | |
| Parametrizace IP | Statická IP adresa |
| Klient DHCP | |
| BootP (Stav při dodání: alternující BooP / Dynamic Host Configuration Protocol) | |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Management | Webovská správa (Přístup ke všem řízeným a neřízeným ethernetovým extendérům jednotky segmentu, správa uživatelů založená na rolích) |
| SNMPv2/v3 | |
| Funkce diagnostiky | Na webu založený přístup ke všem řízeným a neřízeným ethernetovým extendérům jednotky segmentu |
| SNMP Traps | |
| Zrcadlení portu | |
| Funkce filtru | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Redundance | RSTP |
| Proprietární protokol redundance SHDSL (Řízený a neřízený ethernetový extendér) | |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Galvanické oddělení | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Druh sítě | Stálé spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 500 V AC (Podle EN/IEC 60079-7; věnujte pozornost omezením při zvláštních podmínkách použití.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 60 V DC |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±5 % |
| Příkon typický | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Funkce | |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED pro varování a informace o stavu a přístrojích |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, v závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 500 mA (Zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Signál | Ethernet |
| Webový server | ano |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| 1 port 10/100Base-T(X), Autonegotiation | |
| Počet kanálů | 1 |
| Délka přenosu | < 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Data: Rozhraní SHDSL dle ITU-T G.991.2 do | |
| Sériová přenosová rychlost | 2vodičový provoz: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Počet kanálů | 1 (2vodičový provoz) |
| Délka přenosu | < 20 km (v závislosti na přenosové rychlosti a průřezu vodiče) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 16 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 160 mm |
| Materiálem (Pouzdro) | Hliník |
| Ocelový plech DC01 |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15g |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2500 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF16ATEX2702253X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UKEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky, nestíněné napájecí vedení) |
| ± 1 kV (asymetricky, nestíněné napájecí vedení) | |
| Výstup | ± 1 kV (asymetricky, nestíněný) |
| Signál | ± 1 kV (asymetrické, stíněné ethernetové vedení) |
| ± 4 kV (asymetricky: vedení proti zemi, nestíněné SHDSL vedení) | |
| ± 2 kV (symetricky: vedení proti vedení, nestíněné SHDSL vedení) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Normy/předpisy | EN 50121-4 |
| Označení normy | Železniční aplikace |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Montážní pokyny | Produkt je možno nasadit (se zaskakovacím mechanismem) na všechny 35mm nosné lišty dle ČSN EN 60715. |
| Objednací číslo | 2702253 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 751,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 258,7 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)| (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Kompatibilní produkty
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Síťový kabel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernetový extendér 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
Vaše výhody
Vzdálenosti až 20 km
Až 15,3 MBit/s ve 2drátovém provozu
Robustní postup modulace (SHDSL)
Automatické rozpoznávání topologie a přenosových rychlostí
Transparentní přenos všech standardních ethernetových protokolů, m.j. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Síťově transparentní (není potřeba konfigurace IP)
Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
Výstup alarmu a hlášení
Dálková diagnostika přes IP a automatická hlášení událostí přes SNMP
Integrovaná přepěťová ochrana rozhraní SHDSL
Použití u spojení od bodu k bodu s řízenými a neřízenými ethernetovými extendéry
Virtuální oddělení kritických IP sítí pomocí sítě VLAN
Zvýšení dostupnosti díky redundanci RSTP
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno