Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní

Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní

Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní vám nabízí velkou flexibilitu pro různé aplikace. Zásuvky a rozhraní je možné použít v náročném průmyslovém prostředí. Jsou vhodné pro rozvaděče, komponenty infrastruktury a pro různé přístroje. Zásuvky lze namontovat na nosnou lištu nebo prosttřednictvím přímé montáže.

Go to Product Detail Page for item 0804054
EO-G/UT/SH/LED/GN - Zásuvka
EO-G/UT/SH/LED/GN - Zásuvka
0804054

Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clonou, světelná indikace, Druh konektoru typ G, typ připojení: Šroubové připojení, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 13 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: BS 1363-2, mezinárodní poznávací značka: Velká Británie

Go to Product Detail Page for item 0804050
EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Dvojitá zásuvka
EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Dvojitá zásuvka
0804050

Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Go to Product Detail Page for item 0804021
EO-E/PT/SH/GN - Zásuvka
EO-E/PT/SH/GN - Zásuvka
0804021

Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clonou, Druh konektoru typ E, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: NF C61-314, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Francie

Go to Product Detail Page for item 0804043
EO-CF/PT/LED/F/GN - Zásuvka
EO-CF/PT/LED/F/GN - Zásuvka
0804043

Zásuvka, se světelnou indikací, pojistka 5 x 20 mm, 6,3 A, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 6 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Go to Product Detail Page for item 0804000
EO-D/UT - Zásuvka
EO-D/UT - Zásuvka
0804000

Zásuvka, pro Indii/Afriku a další země, Druh konektoru typ D, typ připojení: Šroubové připojení, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 6 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, mezinárodní poznávací značka: Indie / Afrika

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program pro celosvětové použití
  • Prostorově úsporné uspořádání díky modulární skladbě a variantám s dvojitým slotem
  • Možnost flexibilní instalace prostřednictvím nosné lišty, montážního rámu a přímé montáže
  • Robustní a odolné proti účinkům teplot díky provedení se stupněm ochrany IP65
  • Integrovaná dotyková bezpečnost

Nové produkty

Zásuvky rozvaděče s rozhraním USB na nosné liště

Zásuvky s rozhraním USB

Univerzální se třemi přípojkami

Zásuvky rozvaděče s německým a americkým tvarem konektoru se vyznačují přídavným rozhraním USB-A a USB-C. Lze tak napájet různá zařízení. Pro připojení napájení si můžete vybrat mezi připojením push-in a šroubovým připojením.

Hlavní vlastnosti

  • Tvar konektoru: Německo / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Rozhraní USB: USB-A a -C
  • Hodnoty USB: 5 V, 3 A (celkem), účinnost: DOE Level IV
  • Typ připojení: push-in / šroub
  • Průřez vodičů: 0,2 až 4 mm² / 24 až 12 AWG
  • LED indikace u USA typů
  • Splňuje příslušné bezpečnostní standardy

Vaše výhody

  • 3 v 1: Napájení externích zařízení připravené k použití při údržbě a servisu
  • Bezpečné napájení přes USB a rychlonabíjení díky výkonu USB 15 W
  • Úspora energie díky obzvláště vysoké účinnosti USB rozhraní při chodu naprázdno a v provozu s částečným zatížením
  • Flexibilní montáž: montáž na nosnou lištu nebo přímá montáž pomocí šroubu
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky technice připojení push-in

Servisní rozhraní pro průmysl

Servisní rozhraní

Jednoduchá údržba a diagnostika pomocí servisních rozhraní

Servisní rozhraní v rozvaděčích zvyšují efektivitu a bezpečnost údržby a servisních prací. Odborný personál může snadno přistupovat k elektronice bez nutnosti otevření rozvaděče. Nedochází k přerušení provozu. Chráněná servisní rozhraní navíc minimalizují riziko chybných zásahů a zachovávají integritu systému.

Rozmanité datové čelní panely
Montážní rám servisního rozhraní
Servisní zásuvky
Rozmanité datové čelní panely

Datové čelní panely nabízejí rozmanité možnosti připojení na zvláště malém prostoru, neboť dovolují podle libosti kombinovat různé kontaktní vložky. Servisní rozhraní získáte s následujícími vložkami:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Zásuvky
  • Spojka SC-RJ

Montážní rám servisního rozhraní

Robustní montážní rámy stupně krytí IP65 odolné vůči teplotě umožňují použití v náročném průmyslovém prostředí. Portfolio produktů zahrnuje kovové a plastové rámy pro jeden nebo dva datové čelní panely.

Servisní zásuvky

Kompaktní servisní zásuvky jsou zvláště prostorově úsporné a hodí se nejlépe pro přístup k datům v menších rozvaděčích a přístrojích. Datová rozhraní se montují do standardního otvoru o průměru 22 mm. Díky stupni krytí IP65 je instalace spolehlivě chráněna proti vodě a prachu.

Zásuvka v rozvaděči

Zásuvka v rozvaděči

Zásuvky rozvaděče pro celosvětové používání

Zásuvky rozvaděče lze celosvětově použít s jedenácti různými geometriemi konektoru v konstrukci rozvaděče nebo zařízení. Dodatečné funkce, jako jsou zobrazení LED, pojistka, spínač nebo výkonový spínač, rozšiřují možnosti použití.

Propojte zásuvky rozvaděče dle volby pomocí techniky připojení push-in nebo šroubového připojení. Také montáž zásuvek probíhá mimořádně flexibilně: nasaďte zásuvky na nosnou lištu nebo je přímo našroubujte nebo nalepte. V kombinaci s deskou adaptéru je kromě toho možné montovat zásuvky do servisního rozhraní.

Zásuvky s pojistkami a spínači
Zásuvky s ukazatelem stavu
Montáž zásuvek
Označení přípojek zásuvky rozvaděče
Zásuvky s pojistkami a spínači

Pro ochranu sítě se používají jištěné zásuvky. V případě poruchy se vypínají pouze selektivně, takže ostatní oblasti elektrické sítě zůstávají v provozu. Pojistku lze přitom snadno a rychle vyměnit. Zásuvky s integrovanými spínači vypínají napájení připojených přístrojů individuálně a bez zásahu předřazené pojistky nebo vytažení síťové zástrčky.

Zásuvky s ukazatelem stavu

Barevné varianty označují zásuvky, které plní zvláštní úlohu, např. bezpečnostního napájení ze samostatného zdroje. LED indikuje, zda je zásuvka v provozu a zda je v ní přítomné napětí.

Montáž zásuvek

Kromě obvyklé montáže na nosnou lištu je možné zásuvky také přišroubovat přímo na vhodný podklad. Instalace produktů je tak flexibilní a lze ji přizpůsobit dané situaci.

Označení přípojek zásuvky rozvaděče

Všechny body připojení zásuvek rozvaděče jsou zespodu. Tím se zmenšuje potřebný prostor a umožňuje pohodlné propojení. Kromě časově úsporné přípojky push-in jsou k dispozici také varianty zásuvek s klasickou a mnohokrát osvědčenou technologií šroubového připojení.

Produktová brožura
Příslušenství pro rozvaděče

V produktové brožuře uvidíte rozmanitost příslušenství pro rozvadače. Příslušenství zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i jeho okolí. Zásuvky a servisní rozhraní vám navíc pomohou při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Stáhnout brožuru
Rozvaděč s různým příslušenstvím