EO-E/PT/SH/GN - Zásuvka
0804021

Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clonou, Druh konektoru typ E, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 16 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: NF C61-314, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Francie

Detaily výrobku