Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní
EO-SI-FRAME - Deska adaptéru
EO-SI-FRAME
-
Deska adaptéru
0804522
Deska adaptéru, barva: šedá
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Deska adaptéru
Údaje o materiálu
Barva
šedá
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Izolační materiál
PC/PBT
Statické použití izolačního materiálu v chladu
-60 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)
úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)
úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)
úspěšně vykonáno
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-20 °C ... 60 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Obchodní data
Objednací číslo
0804522
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BE7
Kód výrobku
BE761Z
GTIN
4055626399348
Hmotnost/kus (včetně obalu)
44,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
43 g
Číslo celní sazby
39269097
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
UCT-EM (20X7)
-
Zaskakovací štítky
0801494
UC-EM (20X7)
-
Zaskakovací štítky
0825499
VS-SI-BZ
-
Označovací štítky
1656660
Nápověda k produktu