VS-SI-EB-EMV-2
-
Montážní rám
1656495
Montážní rám, pro 2 čelní desky nebo zásuvku, kovový rám, matně poniklovaný, elektricky vodivý, transparentní kryt
Detaily výrobku
Všeobecně | s uzamykatelným tlakovým uzávěrem |
Typ produktu | Montážní rám |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 130 mm |
Výška | 35 mm |
Délka | 120 mm |
Montážní rozměr | |
Šířka montážní otvor | 117 mm |
Délka montážní otvor | 91 mm |
Materiálem Pouzdro | Zinkové legování (poniklovaná) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
Montážní pokyny | Vhodné pro tloušťky stěn 1 mm ... 5 mm |
Objednací číslo | 1656495 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7EAX |
GTIN | 4046356029865 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 394 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 369 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27182806 |
ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280 |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-SI-SD-DE - Vložka zásuvky 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Vložka zásuvky 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Vložka zásuvky 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Vložka zásuvky 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Vložka zásuvky 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Vložka zásuvky 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Čelní deska 1656631
-
EO-SI-FRAME - Deska adaptéru 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Zaskakovací štítky 0801494
-
UC-EM (20X7) - Zaskakovací štítky 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Datová čelní deska 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datová čelní deska 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Datová čelní deska 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Datová čelní deska 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Datová čelní deska 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Datová čelní deska 1404512
-
VS-SI-FP-2F - Datová čelní deska 1658532
-
VS-SI-FP-BP - Čelní deska 1656657
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Datová čelní deska 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Datová čelní deska 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Datová čelní deska 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Datová čelní deska 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Datová čelní deska 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Datová čelní deska 1054544
-
SI-FP-D1A - Datová čelní deska 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Vložka zásuvky 1422485
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno