Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje
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
Zásuvky rozvaděče a servisní rozhraní
VS-SI-SD-IT - Vložka zásuvky
VS-SI-SD-IT
-
Vložka zásuvky
1656550
Vložka zásuvky, typ připojení: Šroubové připojení, Itálie
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Zásuvka
Identifikace země
Itálie
Elektrické vlastnosti
Zatěžovací napětí (III/3)
250 V
Jmenovitý proud
16 A
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Údaje o materiálu
Materiálem Pouzdro
PA
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Krytí
IP20
Teplota prostředí (provoz)
-10 °C ... 60 °C
Montáž
Montážní pokyny
vhodné pro všechny montážní rámy
Obchodní data
Objednací číslo
1656550
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7EBX
GTIN
4046356029926
Hmotnost/kus (včetně obalu)
91,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
88,2 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
HU
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Schválení
EAC
ID schválení: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
6,889 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
UCT-EM (20X7)
-
Zaskakovací štítky
0801494
UC-EM (20X7)
-
Zaskakovací štítky
0825499
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu