Značkovače pro svorky - UC-TMF 16
0819262

Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: nacvaknout, pro šířku svorek: 16 mm, velikost popisovaného pole: 15,45 x 5,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 32


Detaily výrobku




Typ produktu Popisky svorek, nepotištěný
Rozteč 16 mm
Provedení plochá
Popisování
Počet jednotlivých štítků 32
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 4
Technologie popisování
Přístroj 5147999 BLUEMARK CLED
Možnost potištění technologií UV-LED

Šířka 16 mm
Rozteč 16 mm

Barva bílá
shodný s RoHS ano
Materiálem PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů
Bez silikonu ano
Bezhalogenový ano

Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru
Specifikace zkoušky DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění
[CAS No. 64742-82-1]
Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Specifikace zkoušky DIN 50018:2013-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Stupeň klimatu AHT 1,0 S
Cykly 2
Zkouška odolnosti vůči solné mlze
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-11:2000-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Způsob montáže nacvaknout

Objednací číslo 0819262
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód BG2
Kód výrobku BG2117
Strana katalogu Strana 113 (C-3-2019)
GTIN 4046356151870
Hmotnost/kus (včetně obalu) 7,054 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,698 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Řada popisek UniCard UC-TMF ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými nebo plochými drážkami štítku