EO-CF/PT/LED/F/GN - Zásuvka
0804043

Zásuvka, se světelnou indikací, pojistka 5 x 20 mm, 6,3 A, Druh konektoru typ CF, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 6 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Německo

Detaily výrobku