EO-G/UT/SH/LED/GN
-
Zásuvka
0804054
Zásuvka, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clonou, světelná indikace, Druh konektoru typ G, typ připojení: Šroubové připojení, barva: zelená, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz), jmenovitý proud: 13 A, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, normy/předpisy: BS 1363-2, IEC 60884-1, mezinárodní poznávací značka: Velká Británie